Produit ajouté au panier

Laser Clé en Main à Prix Économique, 589 nm, 50 mW

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
Stock #35-073 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.600,00
Qté 1-9
€6.600,00
Qté 10+
€5.940,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Beam Height from Base Plate (mm):
24.8
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures):
>10,000

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
143.5 x 73.0 x 46.2

Optical Properties

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<0.05
Polarisation:
>100:1
Longueur d'Onde (nm):
589.00
Qualité Mode, M2:
<1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±1
Diamètre du Faisceau (mm):
1.2
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.5
Couleur:
Orange

Performance

Puissance de Sortie (mW):
50
Stabilité de Puissance (%):
<2% RMS over 4 hours
Temps d'Échauffement (minutes):
<10
Fréquence de Modulation (kHz):
1-10

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
153.0 x 155.0 x 92.0
Alimentation:
85-264VAC
Type de Sortie:
Free Space

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d’une conception compacte pour simplifier l’intégration et d’une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d’un refroidissement TE et d’une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d’ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d’illumination de microscope.

Remarque : Alimentation inclue avec le laser.  Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer