La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Tailles Multiples
Bon Marché
Rapide Temps de Réponse
Les moniteurs LCD sont très appréciés du fait de leur taille compacte réduisant la taille d'un système par rapport à un moniteur CRT par exemple. Le moniteur peut être connecté à toutes caméras CCD analogiques monochrome ou couleur via des câbles vidéo.
Toutes les connexions en entrée sur le moniteur 15.1" sont accessibles via le panneau arrière étant retirable. L'un des nombreux paramètres OSD (on screen display) est la fonction automatique de l'ajustement qui ajuste la taille, la position, et la phase dépendant du signal vidéo appliqué. L'alimentation d'énergie et monture d'inclinaison sont incluses.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.