Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Angle d'Incidence (°):
0
Ouverture Utile CA (mm):
21.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
532.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
0.20
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Filtres Passe-Bande Ultra-Étroite à Traitement Traditionnel sont parfaits pour être utilisés comme filtres raie laser, de nettoyage laser ou d’excitation laser dans des applications médicales et laser exigeantes. Ces filtres offrent un blocage OD 4 par conception, des tolérances de longueur d'onde centrale aussi étroites que 0,05 nm et des bandes passantes allant de 0,2 nm à 5,0 nm. Plusieurs options de longueur d'onde standard sont disponibles, notamment celles de la raie hydrogène H-alpha, et des raies laser HeNe et Nd:YAG. Des filtres personnalisés rapides avec une bande passante comprise entre 0,15 et 50 nm et une longueur d'onde centrale comprise entre 340 et 2400 nm sont disponibles. Veuillez nous contacter pour un devis. https://www.edmundoptics.com/contact-support/
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.