Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
532.00 & 1064
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
25.00 @ 532nm 50 @ 1064nm
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
3.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>80 avg @ 325 - 400nm >90 avg @ 400 - 1200nm
Bande de Transmission (nm):
325 - 1200
Type:
Notch Filter
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Ouverture Utile (%):
>85
Durabilité:
MIL-C-48497A
Réflectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):
Les Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6 TECHSPEC® pour Lasers Nd:YAG, sont conçus pour de nombreuses applications qui utilisent des lasers multiraies ou plusieurs lasers Nd:YAG. Ces filtres disposent d’un blocage OD 6 de la longueur d’onde laser de conception, d’une transmission élevée et de vastes gammes de transmission. Leurs applications courantes comprennent les systèmes laser médicaux ou cosmétiques, le détatouage, la vélocimétrie par images de particules (PIV), l’imagerie quantitative de fluorescence induite par laser (PLIF), le LIDAR (Light Detection and Ranging), ou la surveillance de l’environnement.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.