Produit ajouté au panier

515nm, 10mm Square, Diffractive Vortex Phase Plate

×
Stock #25-757 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Qté 1-5
€950,00
Qté 6+
€760,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
9 x 9
Traitement:
Uncoated
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
515
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dimensions (mm):
10 x 10
Épaisseur (mm):
1.00
Input Beam Mode:
SM TEM00
Efficacité Globale (%):
>92
Nombre quantique topologique:
1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre sont un élément optique diffractif (DOE) qui transforme des profils de faisceau d'entrée gaussiens en anneaux d'énergie. Ces lames convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés TEM00 en faisceaux TEM01 à symétrie radiale. Les éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale dans un schéma qui contrôle la phase du faisceau transmis. Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre présentent une charge topologique m=1 et sont conçues pour des applications à faible énergie de 488, 515 et 532 nm telles que la microscopie STED, la recherche universitaire et l'excitation fluorescente. Pour les applications nécessitant une puissance plus élevée, les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont également disponibles.

Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates are a diffractive optical element (DOE) that converts Gaussian input beam profiles to donut-shaped energy rings. These plates convert collimated single mode TEM00 Gaussian input beams to TEM01 radially symmetric mode beams. The optical elements are composed of spiral-phase steps in a pattern which controls the phase of the transmitted beam. HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates feature an m=1 topological charge, and are designed for lower energy 488, 515, and 532nm applications such as STED Microscopy, academic research, and fluorescent excitation. For applications requiring higher power, HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates are also available.

Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie
Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité
Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance
Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer