Description commune pour les Produits de la même Famille
Ouverture numérique élevée
Longue distance de travail
Distance parfocale de 60 mm pour des images claires
Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à.l'Infini – Fond Clair sont conçus pour le système CFI60 de Nikon, un système optique propriétaire combinant l'optique à l'infini avec les performances supérieures du système optique CF.
Avec une distance parfocale de 60 mm, ces objectifs offrent de longues distances de travail tout en conservant une ouverture numérique élevée et en produisant des images claires avec un contraste et une résolution élevés. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 50X. Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair sont idéaux pour les applications de microscopie industrielle telles que la propreté technique, l'évaluation de la qualité de l'acier et la métallographie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.