Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lame Séparatrice UV 50R/50T, 25 mm de Dia.

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
Stock #48-190 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Qté 1-5
€140,00
Qté 6+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
>85
Construction:
Plate
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Parallélisme (arcmin):
<5
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.38

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45
Spécification du Traitement:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 450

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différents rapports de séparation transmission/réflexion disponibles
  • Deuxième surface traitée BBAR
  • Substrat en silice fondue

Les Lames Séparatrices de Faisceau UV TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme spectrale de 250 à 450 nm et présentent une faible absorption et des réflexions fantômes négligeables. Le substrat de silice fondue UV de précision est conçu pour réduire le plus possible la longueur de la trajectoire optique supplémentaire ajoutée par un séparateur de faisceau dans un système photonique ou d’imagerie. Les Lames Séparatrices de Faisceau UV TECHSPEC® sont idéales pour les applications d’imagerie par fluorescence, les applications biomédicales et pharmaceutiques, l’analyse criminilastique et la spectroscopie. Tous les traitements sont conçus pour un angle d’incidence de 45° et une polarisation aléatoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer