Produit ajouté au panier

Diode Laser Focalisable LDM, 5,0 mW, 633 nm

×
Stock #53-756 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Qté 1+
€210,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥30,000
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.25
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<0.525
Précision de Pointage (mrad):
≤20
Circuit de Conduction:
Fully shielded, reverse polarity protected
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-)
Longueur de Câbles (mm):
215

Product Details

Type:
Index Guided Diode, CW
Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
22.00
Longueur (mm):
34.00

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
635.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±8
Diamètre du Faisceau (mm):
4 x 2 at Aperture
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.5
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Performance

Puissance de Sortie (mW):
4.5 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Alimentation:
3.5 - 5 V DC
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Additional Info

Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Classe CDRH:
IIIa

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini

Les Modules Diodes Lasers LDM Focalisables, d’un seul bloc et compacts, offrent une variété de dispositifs. Ils sont un remplacement idéal pour un laser hélium-néon dans de nombreuses applications, et offrent les avantages de la longévité, de la petite taille, et d’une gamme de longueurs d’onde et de puissances. Les faisceaux de sortie élliptiques sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux de sortie circulaires sont produits en utilisant une lentille plastique de longue distance focale et sont appropriés pour des applications de longue distance et d’alignement. Les applications des Modules Diodes Lasers LDM Focalisables incluent l’utilisation comme faisceaux de pilotage pour l’alignement, lecteurs de codes barres, mesures, scannage dimensionnel, contrôle robotique, désignation de mire, positionnement et analyse. Un outil de mise au point est inclu avec tous les modules diodes. Une alimentation est requise et vendue séparément.

Remarque : le boîtier de la diode laser est isolé électriquement de la tension d'alimentation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer