Produit ajouté au panier

Module Laser à Couplage de Fibre, 50 mW, 405 nm

×
Stock #19-477 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Qté 1-9
€725,00
Qté 10+
€650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Longueur de Fibre (m):
1

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
151.00

Optical Properties

Mode Spatial:
Fiber-Coupled
Longueur d'Onde (nm):
405.00 ±5
Couleur:
Violet

Performance

Puissance de Sortie (mW):
50

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Utilisation (V):
5.0
Connecteur:
SMA

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +30

Additional Info

Classe CDRH:
Class IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fibre multimode, cœur de 400 μm, avec connecteur SMA
  • Options de puissance de sortie de 50 et 100 mW
  • Longueur d’onde VIS et NIR disponibles
  • Lasers d’Alignement en Espace Libre également disponibles

Les Modules Lasers à Couplage de Fibre comportent une fibre intégrée de 1 m de long et de 400 μm de cœur avec un connecteur SMA905. Ces lasers économiques fournissent jusqu'à 100 mW de puissance de sortie et ont une longue durée de vie prévue de 5000 heures. Les Modules Lasers à Couplage de Fibre sont idéaux pour l'alignement laser, le pointage laser et les applications de mesure laser où un module de diode laser à espace libre peut être difficile à positionner. La taille compacte et la facilité d'utilisation de ces lasers les rendent bien adaptés à l'intégration dans les systèmes OEM.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer