Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux à Fond Clair MicroBrite, UV 365 nm, 50 mm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #18-573 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.215,00
Qté 1+
€1.215,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'Entrée Maximum:
0.12A

Product Details

Numéro de Modèle:
RL208M-050365IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
19.09
Diamètre Interne (mm):
50
Diamètre Externe (mm):
95.34
Dimensions (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
Poids (g):
299

Optical Properties

Couleur:
UV
Longueur d'Onde (nm):
365.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855

Threading & Mounting

Filetage:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP50

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
  • Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination sont des éclairages de vision industrielle de haute intensité dans un facteur de forme compact. Ces anneaux lumineux produisent une lumière intense jusqu'à 41 000 lux à une distance de travail de 180 mm, sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde et sont proposées en deux tailles standard. Ces anneaux lumineux offrent une couverture de l'objet de 2" à 6" selon la distance de travail. Les Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications standard autour de l'objectif nécessitant des sources d'éclairage à haute intensité, telles que les inspections à grande vitesse, l'automatisation des usines et la vision industrielle.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer