Produit ajouté au panier

50mm, Grille Polarisante à Bande Ultra Large

Mounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

×
Stock #34-316 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.725,00
Qté 1-10
€2.725,00
Qté 11+
€2.339,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dilatation Thermique:
5.5 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°):
±1.0

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
42.0
Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
5.80
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.4
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
±20 without depolarization
Rapport d'Extinction:
5000:1 @ 3200nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>80 (Typical) @ 450nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 3200

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réfléchissent la lumière polarisée S
  • Transmettent la lumière polarisée P
  • Excellente performance de l'UV à l'IR

Les Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande sont constituées d'une fine couche d'aluminium MicroWires située entre deux fenêtres de silice fondue. Conçus pour des applications de longueurs d'onde multiples, ces polariseurs sont très résistants à la chaleur et offrent une excellente performance de l'UV à l'infrarouge.  Les polariseurs possèdent un substrat en silice fondue. Les Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande réfléchissent la lumière polarisée S et transmettent la lumière polarisée P. Ces polariseurs sont disponibles dans une variété d'épaisseurs et d'ouvertures claires, dans un diamètre de 12,5, 25 ou 50 mm. 

Remarque : Le faisceau incident doit être orienté vers la surface recouverte du verre, indiquée par un repère qui montre aussi la direction de l'axe de transmission.

Les Grilles Polarisantes sont fabriquées en joignant des fils MicroWires à la première fenêtre, puis en appliquant une fine couche de verre sur la surface de la grille, de manière à la protéger de tout dommage. La lumière est polarisée par la nature biréfringente de la surface de la grille. Lorsque la lumière incidente atteint la grille, la lumière P-polarisée rencontre un diélectrique qui transmet cette lumière, tandis que la lumière S-polarisée rencontre un miroir qui la réfléchit.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer