Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube d’Extension de Monture T, 50 mm de longueur

×
Stock #58-735 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Qté 1-4
€52,00
Qté 5+
€46,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Extension Tube
Longueur Tube d'Extension (mm):
50.0
Longueur Totale (mm):
53.45
Diamètre Externe (mm):
48.0
Type de Filetage:
T-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
37.0
Function:
Extension Tube (Fixed)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
  • Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer