Produit ajouté au panier

Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 50 mm de dia., OD 0,04-2,0, non monté

Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #43-764 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€345,00
Qté 1-10
€345,00
Qté 11+
€311,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Linéarité (%):
±5

Product Details

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
7.5
Diamètre Externe (mm):
50.0
Épaisseur (mm):
1.52
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Parallélisme (arcmin):
±3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
0.04 - 2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Variable
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Tolérance Densité Optique (%):
±5
Spécification du Traitement:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Threading & Mounting

Monture:
Unmounted

Conformité réglementaire

Reach 181:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Densité continuellement variable sur 270°
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
  • Versions montées et non montées disponibles 

Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable sont continuellement variables sur 270° du filtre. Ces filtres permettent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils offrent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable dotés d'une monture durable en aluminium anodisé, sont munis d'une flèche indicatrice qui identifie avec précision la position angulaire du filtre pour une meilleure répétabilité. Les filtres de 50 mm de diamètre extérieur sont disponibles montés ou non montés. La rotation à 360° de la monture se complète avec un tige en acier inoxydable de 4" de longueur et de 0,5" de diamètre. 

Informations Techniques

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer