Produit ajouté au panier

Polariseur Linéaire UV à Grille Métallique, 50 mm de dia.

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
Stock #17-155 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.985,00
Qté 1+
€2.985,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dilatation Thermique:
5.5 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°):
±1.0

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
47.00
Diamètre (mm):
50.00 ±0.40
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0 ±20
Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
240 - 400

Threading & Mounting

Monture:
Unmounted

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+150 (Maximum)

Additional Info

Remarque:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique ont une transmission élevée de 240 à 400 nm, ce qui les rend idéaux pour les applications dans l'ultraviolet (UV) ou l'UV profond. La lumière polarisée s est réfléchie par la grille métallique de ces polariseurs, tandis que la lumière polarisée p est transmise. Ces polariseurs offrent un grand angle d'acceptation, une luminosité et un contraste homogènes, ainsi qu'une grande uniformité de la grille. Les Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique sont utilisés dans des applications biomédicales, médico-légales, de photo-alignement, spectroscopiques, de sécurité, de fabrication de semi-conducteurs et de séchage UV. Des Polariseurs à Grille Métallique pour le visible et l’infrarouge sont également disponibles.

Remarque : Ces polariseurs doivent être manipulés avec précaution pour éviter de toucher la surface de la grille métallique afin de ne pas endommager la pièce.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer