Produit ajouté au panier

50mm Dia., KRS-5, Holographique, Polariseur IR à Grille

50mm Dia. KRS-5, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-775

×
Stock #62-775 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.550,00
Qté 1-5
€2.550,00
Qté 6+
€2.040,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Parallélisme du Trait au Bord (°):
N/A
Ring Thickness (mm):
±0.1

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
34.0
Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
2.00
Parallélisme (arcmin):
≤3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Rapport d'Extinction:
150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thallium Bromoiodide (KRS-5)
Polarisation:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Transmission (%):
>60
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2500 - 30000
Planéité de Surface (P-V):
N/A
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 W/cm2
Traits par mm:
2700.00

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
6.0
Monture:
Black Anodized Aluminum

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 75

Additional Info

Remarque:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description du Produit

Special care should be taken when handling KRS-5 as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques

Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont utilisés pour polariser la lumière à partir d’une source laser infrarouge non-polarisée, et pour atténuer la lumière d’une source polarisée.  Lorsque deux polariseurs à grille sont utilisés ensemble, il est possible d’atteindre des rapports d’extinction élevés supérieurs à 40 000:1.  L’axe de polarisation de chaque polariseur est marqué par deux traits blancs gravés sur la face de l'anneau de protection.

Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont fabriqués à partir d’une technique spéciale holographique créant une grille formée par des lignes espacées de quelques microns.  Comparée aux méthodes classiques de fabrication de polariseurs rainurés à grille, la méthode holographique créée un espace entre les rainures plus fin améliorant la performance du polariseur pour des courtes longueurs d’onde. Ces polariseurs holographiques sont disponibles en fluorure de baryum (BaF2), en séléniure de zinc (ZnSe), en bromoidure de thallium (KRS-5) et en germanium (Ge).

Remarque : Une attention particulière est demandée lors du maniement de KRS-5 et du séléniure de zinc car ceux-ci sont des matériaux toxiques. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination. La surface active des grilles du polariseur est extrêmement délicate et rien ne doit la toucher, sous peine d'endommager l'optique. Seul l'air sec est recommandé comme méthode de nettoyage. Si nécessaire, cette optique doit être manipulée par les bords uniquement et avec des doigts protégés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer