Produit ajouté au panier

Fenêtre en Silice Fondue Traités HDAR, 400 à 1100 nm, 50 mm de dia., 3 mm d’épaisseur

×
Stock #29-981 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€315,00
Qté 1-5
€315,00
Qté 6+
€252,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Temperature (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522
Parallélisme (arcsec):
<5
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Traitement:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
Indice de Réfraction nd:
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement HDAR répondant aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Faible réflectivité dans les domaines VIS-NIR
  • Parfaits pour une utilisation en environnement difficile
  • Fenêtres en silice fondue non traitées également disponibles

Les Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR) se caractérisent par des substrats en silice fondue de précision dotés de traitements HDAR robustes pour les applications nécessitant des manipulations ou des nettoyages fréquents. À l'instar des traitements en carbone de type diamant (DLC), les traitements HDAR sont conçus pour résister à des cycles de température allant de -80 à +160°F, à une forte humidité pendant 24 heures, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures et à la solubilité dans le sel pendant une période d'immersion de 24 heures. Ces traitements sont déposés sur de la silice fondue qui présente une excellente stabilité mécanique et thermique, garantissant des performances élevées même dans des environnements difficiles.

 

Les Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR) sont parfaits dans les applications aérospatiales, de défense et industrielles, ainsi que dans toute application optique nécessitant des fenêtres de protection durables.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer