Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Concave Laser Non Traité, 50,8 mm dia. x 50 mm EFL

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
Stock #11-347 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00 €200,00
Qté 1-4
€100,00 €200,00
Qté 5+
€88,00 €176,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Distance Focale EFL (mm):
50.00
Radius of Curvature (mm):
100.00
Traitement:
Uncoated
Surface Arrière:
Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.72
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
10.00 ±0.20
Rayon R1 (mm):
100.00
Type:
Concave Mirror
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
  • Vaste selection de diamètres et de distances focales
  • Options de traitement individuelles disponibles

Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® offrent une qualité de surface de haute précision 20-10 idéale pour les applications de focalisation de faisceaux laser. Dotés de substrats de silice fondue, ces miroirs concaves sont résistants aux chocs thermiques et sont disponibles avec des distances focales de 25 mm à 500 mm. Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® sont idéaux pour les applications dans des environnements soumis à des variations de température. Des options de traitement individuelles, y compris des traitements métalliques protégés et des traitements de miroirs diélectriques, sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer