Produit ajouté au panier

Fenêtre en Si ISP Optics, Traitée AR 3-5 μm, Traitement DLC, 50,8 mm de dia., 3 mm d’épaisseur | DLC35-SI-W-50-3

See More by ISP Optics

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
Stock #16-817 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€692,50
Qté 1+
€692,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Traitement:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1150
Parallélisme (arcmin):
<3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000
Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C
DLC: Severe, per MIL-C-48497C
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497C
DLC: per MIL-C-48497C
Coating Humidity:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C
DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
Coating Salt Solubility:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Coating Salt Spray:
AR: N/A
≥72 Hours per MIL-C-675
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497
DLC: per MIL-C-48497
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C
DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Remarque:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
Numéro de Modèle:
DLC35-SI-W-50-3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics sont dotées d'un traitement antireflets sur une surface et d'un traitement DLC spécialement conçu sur l'autre surface, ce qui rend ces fenêtres très durables et idéales pour les environnements difficiles. La surface traitée DLC est conçue pour résister à des cycles de température de -80 à +160°F, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures et à 1 000 oscillations d’essuie-glaces dans un mélange de sable et de boue. En outre, ces fenêtres répondent aux exigences MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion sévère. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 et une faible densité, ce qui le rend plus résistant que les substrats en germanium, et convient aux applications sensibles au poids. Les Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics sont conçues pour 3 à 5 µm, ce qui les rend idéales pour les applications infrarouge telles que l'imagerie thermique.

Informations Techniques

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer