Produit ajouté au panier

Lentille PCX en ZnSe ISP Optics, Non Traitée, 50,8 mm de dia. x 300 mm FL | ZC-PX-50-300

See More by ISP Optics

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
Stock #24-966 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€695,00
Qté 1+
€695,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
300.00 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#:
5.91
Ouverture Numérique NA:
0.08
Traitement:
Uncoated
Type:
Plano-Convex Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 18000
Distance Focale Arrière BFL (mm):
301.39
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.30 ±0.20
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.50
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Numéro de Modèle:
ZC-PX-50-300
Rayon R1 (mm):
424.67
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont idéales pour la focalisation ou la collimation de la lumière dans le spectre infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et à ondes longues (LWIR). Caractérisé par une faible absorption et une résistance élevée aux chocs thermiques, le ZnSe est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 de forte puissance. Le ZnSe n'est pas recommandé pour les environnements difficiles, car c'est un matériau relativement mou qui se raye facilement et dont la dureté Knoop n'est que de 120. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont disponibles soit sans traitement, soit avec traitement antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission augmentée de 8 à 12 µm.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer