Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Concave Raie Laser, 50,8 mm dia. x 150 mm EFL, 355 nm, 0-45°

Laser Line Concave Mirrors

×
Stock #11-334 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1-4
€240,00
Qté 5+
€215,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.92
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Distance Focale EFL (mm):
150.00
Radius of Curvature (mm):
300.00
Traitement:
Laser Mirror (355nm)
Spécification du Traitement:
Rabs >99.80% @ 355nm (0-45° AOI)
Type de Traitement:
Dielectric
Rayon R1 (mm):
300.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
351 - 358
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 355nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique

Les Miroirs Concaves Raie Laser TECHSPEC® offrent une qualité de surface de 20-10 haute précision, une irrégularité de surface de λ/10 et une réflectivité élevée pour focaliser les faisceaux laser générés par des sources Nd:YAG. Grâce à leurs seuils de dommage laser élevés garantis, ces miroirs laser diélectriques traités sont durables et résistants aux dommages laser. Ces miroirs concaves peuvent être utilisés avec un angle d'incidence de 0 à 45°. Cette flexibilité permet une intégration dans les applications de focalisation et de collection de faisceaux et d'imagerie. Les substrats de silice fondue des Miroirs Concaves Raie Laser TECHSPEC présentent une stabilité thermique et une durabilité excellentes garantissant des performances optimales même lorsque les températures varient. Des traitements diélectriques de raie laser de 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer