Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Haute Précision de Qualité Laser, Traitement en V 355 nm, 50,8 mm dia x 101,6 mm FL

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
Stock #39-563 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Qté 1+
€950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
101.60 @ 355nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.96
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur d'onde de conception asphérique:
355
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/40
Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm
Centrage (arcmin):
<1
Qualité de Surface:
10-5
Ouverture Utile CA (mm):
46.80
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.11
Épaisseur Centrale CT (mm):
10.98
f/#:
2
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Strehl Ratio:
>0.8, by design
Taille de Spot (μm):
See Technical Information Tab
Conjugate Distance:
Infinite
Remarque:
Strehl Ratio is >0.8 by design
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Puissance (Dioptres):
9.84

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Forme du substrat et traitement optimisés pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
  • Surface asphérique de haute précision
  • Rapport de Strehl >0,8

Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC® sont polies par finition magnétorhéologique de précision (MRF), ce qui leur confère une surface asphérique ultralisse avec une tolérance de surface asphérique de λ/40 RMS. Les surfaces asphériques sans aberration produites par ce procédé de super-polissage permettent à ces lentilles asphériques d'avoir une performance limitée par diffraction à leurs longueurs d'onde de conception. Un traitement raie laser en V haute performance minimise la réflexion lorsque ces lentilles asphériques sont utilisées à leurs longueurs d'onde Nd:YAG. Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC possèdent des substrats conçus et façonnés à leur longueur d'onde laser pour optimiser la conception entière de la lentille, et non seulement le traitement antireflet, pour la longueur d'onde laser. Des tailles impériales standard de ces asphères de qualité laser avec des designs f/2, fabriquées à partir de silice fondue, sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer