Produit ajouté au panier

50,8mm Dia., Revêtement en Aluminium, Miroir avec Substrat en Alu.

Metal Substrate Mirrors

×
Stock #47-117 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€357,00
Qté 1-5
€357,00
Qté 6+
€321,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.38
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
Traitement:
Protected Aluminum (400-12000nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile (%):
90
Filetage:
6-32 TPI Tapped Holes
Rugosité de Surface (Angstroms):
<175
Épaisseur (mm):
9.50
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 12
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 12000
Surface Flatness (RMS):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

Due to the 17.5nm roughness of the diamond turned surface, these mirrors may not be suitable for UV and visible applications that require low scatter

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat en aluminium
  • Excellents pour les applications laser LWIR
  • Traitements en aluminium et or disponibles

Les Miroirs à Substrat Métallique sont disponibles avec un traitement en aluminium protégé ou en or protégé, et sont excellents pour les applications laser LWIR (supérieures à 2000 nm). En raison de la rugosité de surface tournée au diamant, de 17,5 nm, ces miroirs ne conviennent pas aux applications dans le visible et l’UV nécessitant une faible dispersion. La surface arrière des miroirs est usinée à plat et est taraudée de 3 trous pour un montage facile et précis. Les miroirs à substrat métallique sont des miroirs métalliques à substrat d'aluminium, tournés au diamant. Ces miroirs sont disponibles en cinq diamètres : 25,4, 38,1, 50,8, 76,2 et 101,6 mm.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer