Produit ajouté au panier

Fenêtre à Coin 30’ en ZnSe ISP Optics, 50,8 mm de dia., 6 mm d’épaisseur | ZC-WW-50-6

See More by ISP Optics
×
Stock #16-813 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€918,00
Qté 1+
€918,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
ZC-WW-50-6

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
120
Rapport de Poisson:
0.28
Module d'Élasticité de Young (GPa):
67.2

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
2.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 633nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 18000
Angle de Bord:
30' ±15

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.1
Densité (g/cm3):
5.27

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont dotées d'un coin de 30 arcmin ou de 3° pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. Le séléniure de zinc est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 de haute puissance en raison de sa faible absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics présentent une large gamme de longueurs d'onde avec une excellente transmission dans l'IR, ce qui les rend idéales pour une grande variété d'applications IR, notamment l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes de diagnostic médical.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer