Produit ajouté au panier

Fenêtre à Coin 30’ en BaF2 ISP Optics, 50,8 mm de dia., 6 mm d’épaisseur | BF-WW-50-6

See More by ISP Optics

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
Stock #16-807 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Qté 1+
€720,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
BF-WW-50-6

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
82
Rapport de Poisson:
0.343
Module d'Élasticité de Young (GPa):
53

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
81.78
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 633nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 12000
Angle de Bord:
30±15 arcmin

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.1
Densité (g/cm3):
4.89

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics disposent d'un coin de 30 arcmin pour éliminer les effets d'étalon, ce qui améliore la lecture dans les applications de détection et de spectroscopie. Avec un faible indice de réfraction de 1,48, ces fenêtres assurent une transmission élevée de 200 nm à 12 μm sans qu'un traitement antireflet (AR) soit nécessaire. Les fenêtres en fluorure de baryum peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet sous vide. Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics sont idéales pour la spectroscopie infrarouge, l'imagerie thermique et les applications générales de détection UV-IR. Le fluorure de baryum est également un scintillateur rapide et peut être utilisé pour la détection des rayons X, des rayons gamma ou d'autres particules à haute énergie. 

Remarque : Ces fenêtres optiques sont très sensibles aux chocs thermiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer