These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
5.9
Densité (g/cm3):
6.2
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.653 @ 10μm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
54
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.41
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics offrent une transmission large et plate sur tout le spectre infrarouge de 1 à 25 μm. Le tellurure de cadmium est un matériau insoluble dans l'eau et son coût est relativement faible par rapport aux matériaux infrarouges ayant une transmissivité similaire, tels que le diamant. Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics sont idéales pour une utilisation dans des systèmes à faible puissance de CO2 ou dans des applications de spectroscopie nécessitant une transmission IR à ondes longues. Sans bandes d'absorption entre 12 et 25 μm, les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) sont également utilisées comme substrats pour les filtres infrarouges.
Remarque : Le tellurure de cadmium est le plus doux des matériaux II-VI et peut être facilement rayé ou clivé.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.