Produit ajouté au panier

Séparateur de Faisceau Dichroïque à Traitement de Platine ISP Optics, 50,8 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by ISP Optics
×
Stock #25-037 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.085,00
Qté 1+
€1.085,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter
Numéro de Modèle:
BSP-PD-50-3

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
85
Construction:
Plate
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13

Optical Properties

Traitement:
S1: Beamsplitter Coating
Ravg = 80% from 400 - 700nm
Tavg = 85% from 3000 - 12000nm
S2: Antireflection Coating
Ravg <5% from 3000 - 12000nm
Spécification du Traitement:
Ravg >80% @ 400 - 700nm and Tavg >85% @ 3000 - 12000nm
AR Coating: Ravg >5% @ 3000 - 12000nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
400 - 700
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V):
λ/4 @ 633nm
Qualité de Surface:
60-40
Bande de Transmission (nm):
3000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent de séparer la lumière visible de la lumière infrarouge (3-12 µm)
  • Modèles à transmission visible/réflexion infrarouge et à réflexion visible/transmission infrarouge
  • Idéaux pour combiner les lasers guides visibles avec les lasers MWIR

Les Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics sont utilisés pour séparer la lumière visible de la lumière infrarouge, en travaillant plus profondément dans l'infrarouge que les miroirs chauds et froids conventionnels. Les Séparateurs de Faisceau Dichroïques à traitement de platine réfléchissent la lumière visible tout en transmettant la lumière entre 3 et 12 µm. Ils sont dotés d'un traitement antireflet (AR) sur la surface arrière afin d'augmenter la transmission. Les Séparateurs de Faisceau Dichroïques à traitement d’or transmettent la lumière visible tout en réfléchissant la lumière infrarouge entre 3 et 12 µm et peuvent être utilisés avec un AOI de 0 à 45°. Les Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics sont idéaux pour combiner des lasers guides avec des sources laser de l’IR moyen, telles que les lasers QCL, pour des applications telles que la détection de gaz, la microscopie photothermique infrarouge moyen et la spectroscopie infrarouge.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer