Produit ajouté au panier

Pellicule Séparatrice Infrarouge 45R/55T, Ouverture Utile de 50,8 mm

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
Stock #19-282 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€305,00
Qté 1-10
€305,00
Qté 11+
€259,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
50.8
Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
45/55 @ 3000 - 5000nm
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
63.50
Housing:
Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction nd:
1.5
Épaisseur de Monture (mm):
6.35
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
45/55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Pellicle Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000
Filetage:
2-56
Épaisseur (μm):
2 +0.3/-0.2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rapport R/T moyen de 45/55 de 3 à 5 µm
  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Éliminent le déplacement du faisceau
  • Des Pellicules Séparatrices pour le VIS-NIR sont également disponibles

 

Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont dotées de fines membranes de division de faisceaux en nitrocellulose montées dans des cadres en aluminium et sont conçues pour avoir un rapport de séparation de faisceau 45R/55T de 3 à 5 µm. Les fines membranes en nitrocellulose éliminent les réflexions sur la surface arrière et le déplacement du faisceau tout en minimisant les modifications de la longueur du chemin optique. Les cadres en aluminium comportent des trous de fixation sur la face inférieure du cadre pour faciliter le montage et l'intégration dans les systèmes OEM. Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont idéales pour les applications MWIR, notamment l'imagerie MWIR, la spectroscopie infrarouge, la détection des flammes et l'utilisation générale des détecteurs infrarouges.

Remarque : La membrane en nitrocellulose de ces séparateurs de faisceau est très fine et fragile. La membrane ne doit pas être touchée et le nettoyage doit se faire uniquement à l'air. Nous vous recommandons d'utiliser une soufflante à air car la force de l'air comprimé peut endommager la membrane.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer