Produit ajouté au panier

Monture Optique Cinématique Ouverte E-Series, Optiques de 50,0/50,8 mm de dia.

#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

×
Stock #17-280 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Qté 1-9
€103,00
Qté 10+
€97,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Hauteur de l’axe optique (mm):
38.10

Product Details

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
46
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
2

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ouverture de 120° pour le montage de séparateurs de faisceau et d'optiques à transmission
  • Prix économique
  • Montures essentielles pour les expériences et les systèmes OEM

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques Ouvertes E-Series offrent de nombreuses caractéristiques essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Dotées d'une ouverture de 120°, ces montures sont idéales pour le montage de séparateurs de faisceau et d'optiques à transmission, tout en permettant un trajet de faisceau plus large lors d'un montage à un angle de 45°. Les deux vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm) pour le réglage et l'alignement optique de l'inclinaison (±3,5°). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Circulaires Cinématiques Ouvertes E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Informations Techniques

 Dimensions

Optical Mount Dia.

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
12.5/12.7 43.5 25.4 8.0 39.5
25/25.4 43.5 25.4 8.0 39.5
50/50.8 66.0 38.1 10.0 41.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer