Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Dimensions (mm):
50 x 50 ±0.8
Température d'Utilisation (°C):
Up to Approx. +100°C
Épaisseur (mm):
0.13 ±0.005
Type:
Film Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 1100
Remarque:
Protective film on non-matte surface should be removed before use
Le film diffuseur de lumière est fabriqué à partir d'un matériau polymère TAC et assure la diffusion de l'éclairage UV à NIR. Ce film peut être facilement découpé pour répondre aux exigences de l'application et peut être collé sur des surfaces en verre à l'aide d'adhésifs optiques. Le film diffuseur de la lumière est idéal pour les applications de vision industrielle, d'inspection visuelle et d'inspection automatisée. Il permet de diffuser les sources de lumière LED et d'obtenir un éclairage uniforme sans points chauds. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des dimensions personnalisées ou le laminage du film diffusant la lumière sur des composants optiques tels que des fenêtres optiques, du verre coloré et des polariseurs en polymère.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.