Produit ajouté au panier

Miroir Diode Laser, 50 x 50 mm

×
Stock #43-533 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,00
Qté 1-10
€39,00
Qté 11+
€30,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Épaisseur (mm):
3.00
Longueur (mm):
50.00
Largeur (mm):
50.00

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Rabs >97% @ 633nm
Traitement:
Dielectric Mirror (500-700nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633

Environmental & Durability Factors

Durabilité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
  • Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
  • Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm

Ces Miroirs Diode Laser pour le Visible sont spécialement traités pour obtenir la réflexion maximale des diodes laser fonctionnant dans le visible. Optimisés pour 633nm à un angle d'incidence de 45° ces miroirs apportent une réflectivité de 97% contre seulement 85% à 90% pour les miroirs de première surface standards. Cette réduction de perte est particulièrement importante dans de nombreux systèmes de réflexion où le manque de réflectivité peut avoir un impact sur l'efficacité du système. Les Miroirs Diode Laser pour le Visible sont dotés d'un substrat en verre flotté et sont idéaux pour les systèmes à réflexion multiple. 

Informations Techniques

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer