Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4X, 40mm Dist. Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®, In-Line

40mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

40mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Stock #67-322 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.065,00
Qté 1+
€1.065,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")

Product Details

Fabricant:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens
Style:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
50.26
Diamètre Max. (mm):
18.00
Poids (g):
45

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
1.2mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.099
Tolérance Distance de Travail (mm):
±1
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.053
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.1579
Grossissement Primaire PMAG:
4X
Distance de Travail (mm):
40
Ouverture (f/#):
f/20
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±0.05mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
2.2 x 1.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M16 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Additional Info

Remarque:
CompactTL™

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 40mm Working Distance, f20
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 40mm Working Distance, f20
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 40mm Working Distance, f20
#67-322, 4X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 40mm Working Distance, f20
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer