Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plaque d’Ouverture Interne ME, 4 mm

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×
Stock #11-183 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,75
Qté 1-4
€31,75
Qté 5+
€28,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Function:
Aperture

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
4.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Diamètre Externe (mm):
28.05
Épaisseur (mm):
4.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètres des ouvertures jusqu’à 15 mm
  • Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
  • Utilisation avec les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® permettent un contrôle complet de la forme et de la taille du faisceau dans les systèmes optiques. Les diamètres d'ouverture sont disponibles de 1 mm à 15 mm pour les applications qui nécessitent des faisceaux de petites à grandes dimensions. Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® ont un fini mat pour réduire la lumière parasite interne et les réflexions. Pour un positionnement optimal de l'ouverture dans le système, utiliser les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis.

Remarque : Le Kit de Plaques d'Ouverture Interne Multi-Éléments (#11-187) offre notre gamme complète de diamètres d'ouverture à un prix réduit.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer