Produit ajouté au panier

Alimentation Électrique à Sortie Unique, 48 V DC

See More by Coherent®

48V DC Single Output Power Supply

×
Stock #17-206 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€464,00
Qté 1+
€464,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Output Current (A):
15.7

Product Details

Type:
Power Supply
Numéro de Modèle:
RSP-750-48

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (pouces):
9.84 x 5.00 x 1.61
Dimensions (mm):
250 x 127 x 41

Hardware & Interface Connectivity

Tension de Sortie (V):
48 DC
Tension d'Entrée (V):
90 - 264 AC

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé

Les Lasers CO2 Série Diamond C de Coherent® sont non seulement fiables grâce à une durée d'utilisation de 50.000 heures, mais disposent aussi d’une qualité et d’une stabilité de faisceau supérieure. Ces lasers sont parfaits pour une large gamme d’applications qui vont du marquage et la gravure au traitement de matériaux. Ces lasers offrent une solution compacte avec son alimentation RF intégrée. La puissance de sortie maximale varie de 20 à 40 watts et peut être contrôlée par le biais de la modulation de largeur d’impulsions (Pulse Width Modulation ou PWM).

Remarque : Une alimentation (#17-206) est un contrôleur (#37-079) sont nécessaires au fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer