Produit ajouté au panier

Diode Laser à Fibre Amorce 30 mW, 488 nm

×
Stock #23-762 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.555,00
Qté 1-9
€1.555,00
Qté 10+
€1.400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Longueur de Fibre (m):
1

Product Details

Type de Laser:
Diode

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.12
Mode Spatial:
Fiber-Coupled
Diamètre Fibre (μm):
3
Longueur d'Onde (nm):
488.00 ±10
Couleur:
Blue-Green

Performance

Puissance de Sortie (mW):
30

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Utilisation (V):
5.0
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #83-855
Europe: #83-855
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #83-855
Connecteur:
FC/PC

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +30

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fibre monomode avec connecteur FC/PC
  • Puissance de sortie de 1 à 100 mW et options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
  • Pilote intégré pour une utilisation facile

Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce comportent une fibre monomode intégrée de 1 m de long avec un connecteur FC/PC. Ces diodes laser sont également dotées d'un pilote intégré pour un fonctionnement plug & play, ne nécessitant qu'une alimentation externe de 5V (#83-855). Les Modules Diode Laser à Fibre Amorce sont disponibles avec des longueurs d'onde VIS et NIR allant de 405 à 1550 nm, avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW. Grâce à leur fonctionnement « plug & play », ces diodes laser sont idéales pour un large éventail d'applications de laboratoire et OEM. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer