Produit ajouté au panier

4,76mm de Diamètre, Lentille Demi Bille en Saphir

×
Stock #48-431 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Qté 1-10
€29,00
Qté 11+
€23,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Point de Fusion (°C):
2053.00
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Force de Compression (psi):
300,000

Product Details

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
4.76
Épaisseur (mm):
2.38
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.77
Rayon R (mm):
2.38
Sphéricité (μm):
0.64

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis présentent une distance focale arrière très courte avec la commodité d'une surface plate pour un montage facile. Le saphir présente un indice de réfraction élevé et d'excellentes caractéristiques de transmission à large bande. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) en rubis sont plus faciles à voir et donc à manipuler pour des applications physiques. Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont très stables chimiquement et conviennent parfaitement aux environnements sévères, aux applications à haute température et aux applications nécessitant des points de fusion élevés. Les applications typiques comprennent la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. 

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Calculateur des lentilles billes

Comprendre les Lentilles Billes

Les Lentilles Billes permettent d’améliorer le couplage entre fibres optiques, émetteurs et détecteurs. En savoir plus !

View Now

I am trying to determine whether it is possible to use a reversed lens to defocus a collimated beam into a ball lens in order to increase the BFL of the ball lens. What formulas would I need to use to calculate the lens required and its position?

Lentille bille

Sphéricité

Fiber Coupler Calculator

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Dioptrie

Ouverture numérique (NA)

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Transmission

How do I clean my optics?

Réfraction

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer