Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Veuillez toujours aghérer aux pratiques sécuritaires et à l'utilisation appropriée d'équipement de sécurité lors de l'utilisation de lasers. Le degré de protection requis dans chaque cas doit être déterminé par l' agent de sécurité laser, le chargé hygiène sécurité ou par le responsable sécurité.
Espace téléchargement
Courant d'Utilisation (mA):
≤120
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Tension d'Utilisation (V):
5 DC ±5%
Puissance de Sortie (mW):
4.5
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<0.01
Stabilité de Puissance (%):
<2
Longueur d'Onde (nm):
655.00
Classe IEC:
3R
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>100,000
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.25
Fréquence de Modulation (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<50
Précision de Pointage (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
Fils / Connexions Électriques:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
Description commune pour les Produits de la même Famille
Rendement stable
Commande pulsée marche / arrêt
Modulation linéaire d'amplitude ou de temps
Basse puissance d'énergie
EMC/ESD protégé
Focalisables
Les Modules Diodes Lasers Premier emploient les circuits et les composants avançés pour éliminer des variations non désirées en sortie. Une entrée unique permet à l’intensité lumineuse d’être placée en utilisant une résistance ou une source de tension. La sortie peut être modulée rapidement avec n’importe quelle forme d’onde arbitraire. Un efficace circuit de conducteur commandé par processeur est entièrement protégé et assorti à la diode. La monture de lentille de mise au point stable ajustable et l’ensemble sont électriquement isolés de l’électronique. En accord avec la certification IEC60825 et CDRH.
Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.