Produit ajouté au panier

Fenêtre en Verre Flotté, 4,5 mm de dia.

×
Stock #30-648 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15,50
Qté 1-5
€15,50
Qté 6+
€14,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
4.50
Épaisseur (mm):
1.00
Bords:
Fine Ground

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
  • Différentes dimensions disponibles

Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont du verre optique comportant des faces polies relativement parallèles et généralement utilisées comme élément protecteur entre deux environnements. Le verre flotté transmet facilement des longueurs d'onde des lumières visibles et proche infrarouge et il peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Les Fenêtres Optiques en Verre Flotté sont des produits polyvalents proposés en options circulaires et rectangulaires. Elles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement BBAR (Broadband Anti-Reflective) 400-700 nm.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer