Produit ajouté au panier

45° Angle d'Incidence, 12,5 x 12,5mm, Miroir Froid

×
Stock #62-634 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,95
Qté 1+
€10,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Cold Mirror

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Épaisseur (mm):
1.10
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.5

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45.00
Traitement:
Cold Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >90% @ 425 - 650nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Type de Traitement:
Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
  • Réfléchissent 90% du Visible
  • Transmettent 80% du Proche IR et du IR

Ces Miroirs Froids offrent un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable causée par les rayonnements infrarouge. Un traitement diélectrique multicouches permet la réflexion de 90% du visible tout en transmettant plus de 80% du proche IR et IR. Les miroirs froids résistent à des températures ambiantes de -45°C à +232°C, et sont excellents pour les systèmes de projection, où l'accumulation de chaleur peut endommager le système. Fabriqués en BOROFLOAT® et en verre, ces miroirs froids peuvent être découpés à la taille désirée pour toute application.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer