Produit ajouté au panier

Lingettes Kimberly Clark, Boîte de 4,4" x 8,4" (280 Feuilles)

×
Stock #54-604 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,35
Qté 1+
€10,35
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre de Feuilles:
280.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (pouces):
4.4 x 8.4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lingettes anti-peluches
  • Idéales pour les surfaces délicates
  • Parfaites pour les environnements de laboratoire ou de fabrication

Les Lingettes de Précision Kimberly Clark - KIMWIPES® EX-L sont parfaites pour une utilisation en laboratoire ou dans les environnements de production. Ces lingettes pour tâches délicates résistantes aux peluches sont idéales pour les surfaces les plus sensibles. Les lingettes nettoient efficacement la poussière, les taches, la saleté et les produits chimiques des surfaces sans les endommager. Les Lingettes de Précision Kimberly Clark - KIMWIPES® EX-L sont faciles à stocker, biodégradables et comportent un concept de distribution antistatique. Les lingettes sont proposées dans une boîte de 280 feuilles, ou dans un carton de 60 boîtes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer