Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bas IR, 4,25 μm, 25 mm de diamètre

×
Stock #21-255 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€464,00
Qté 1-5
€464,00
Qté 6+
€418,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Coupure (μm):
4.25
Bande de Transmission (μm):
3.3 - 4.15
Rejection Wavelength (μm):
4.51 - 7

Product Details

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
4,250.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
Bande de Coupure (nm):
4510 - 7000
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
≥85
Bande de Transmission (nm):
3300 - 4150
Tolérance Coupure (%):
±2

Environmental & Durability Factors

Durabilité:
MIL-C-48497A, Section 4.5.3

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
  • Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
  • Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales

Les Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR) sont conçus pour assurer une transmission moyenne ≥85% sur leur bande de transmission et un blocage ≥OD 3,0 sur leur bande d’arrêt. Avec des longueurs d'onde de coupure allant de 3,95 à 13,3 μm, ces filtres passe-bas offrent une couverture sur l'ensemble du spectre IR. Dotés de traitements durables et de substrats en silicium et en germanium de qualité optique, ces filtres peuvent supporter le nettoyage et la manipulation normaux associés aux composants optiques de haute qualité. Les filtres passe-bas infrarouges (IR) sont idéaux pour une large gamme d'applications d'imagerie et de détection dans les sciences environnementales, les sciences de la vie et les diagnostics médicaux. Ces filtres peuvent être utilisés en combinaison avec des Filtres Passe-Haut IR pour créer des filtres passe-bande personnalisée et régler avec précision les systèmes optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer