Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4,25" de Dia. x 17,5" FL Or Protégé, Miroir Parabolique

×
Stock #32-065-566 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€565,00
Qté 1-9
€565,00
Qté 10+
€480,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
4.25 +0.02/-0
Diamètre (mm):
108.00 +0.5/-0
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
98
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
19.10

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Distance Focale EFL (pouces):
17.5
Distance Focale EFL (mm):
444.50
Radius of Curvature (mm):
889.00
Ouverture (f/#):
f/4.1
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.7 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles