Produit ajouté au panier

Fenêtre de Protection de Blocage UV 415 - 1100 nm pour Monture C

C-Mount Camera Imaging Filters

C-Mount Camera Imaging Filters

×
Stock #73-315 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,00
Qté 1-9
€90,00
Qté 10+
€85,50
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
19.50
Diamètre Externe (mm):
25.40
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur du Substrat (mm):
1.00

Optical Properties

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
415.00
Transmission Min. (%):
≥95
Traitement:
AR Hard Coated
Couleur:
UV
Qualité de Surface:
40 - 20
Bande de Transmission (nm):
415 - 1100

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
C-Mount
Épaisseur de Monture (mm):
3.00

General

Type:
Protective Window

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Se branchent directement entre un objectif et n'importe quelle caméra à monture C
  • Filtres passe-bande UV, VIS et SWIR étroite disponibles
  • Recommandés pour les objectifs grand angle
  • Fenêtres de protection UV disponibles

Les Filtres d'Imagerie pour Caméra à Monture C sont des filtres à bande passante étroite, couvrant les gammes spectrales UV, VIS et SWIR. Ils sont conçus avec des traitements anti-reflets pour minimiser la perte de lumière et améliorer les performances. Ces filtres sont conçus pour s'insérer directement dans n'importe quelle caméra à monture C, entre l'objectif et le capteur, afin d'assurer la compatibilité entre les appareils. Ils sont particulièrement utiles dans les applications où l'espace est limité ou dans les objectifs dépourvus de filets de filtrage. Une clé d'installation personnalisée est incluse avec chaque filtre. Les Filtres d'Imagerie pour Caméra à Monture C atteignent des taux de transmission élevés, généralement supérieurs à 85 %, tout en conservant une bande passante étroite, ce qui leur permet de transmettre sélectivement une gamme de longueurs d'onde spécifique.  Ces filtres d'imagerie sont idéaux pour les applications où la sélection précise de la longueur d'onde est indispensable pour une imagerie et une détection optimales, telles que l'inspection alimentaire et agricole, la densitométrie, la télédétection, la sécurité et la surveillance.

Remarque : Des fenêtres de protection contre les UV offrant une faible absorption et une excellente stabilité thermique sont disponibles pour les applications d'imagerie entre 350 et 1100 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer