Produit ajouté au panier

40X Objectif Nikon CFI Super Fluor

See More by Nikon
×
Stock #88-377 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.365,00
Qté 1+
€3.365,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
MRF00400
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
0.55
Longueur (mm):
59.60
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
59.60
Diamètre Max. (mm):
34.5
Poids (g):
216

Optical Properties

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.11 - 0.23
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.16mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.22mm
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.90
Distance de Travail (mm):
0.3
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
59.9
Liquide d'Immersion :
N/A

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage:
M25 x 0.75

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer