Produit ajouté au panier

40X DIN Semi-Plan, Objectif Microscope Standard International

×
Stock #33-471 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.45

Product Details

Type:
Semi-Plan
Style:
Finite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
0.5
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.40
Diamètre Max. (mm):
25
Poids (g):
83.4

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
546
Distance Focale FL (mm):
4.00
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.65
Profondeur de champ (μm):
1.89
Distance de Travail (mm):
0.45
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
20
Parfocal Length (mm):
45.05
Liquide d'Immersion :
N/A

Threading & Mounting

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
Max 85% at 35°C with no condensation

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 160mm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
  • Optiques traitées AR
  • Grossissements de 4X à 100X disponibles

 

Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale peuvent être utilisés avec la plupart des grandes marques de microscopes qui utilisent des filetages de monture RMS. Notre offre de produits comprend des objectifs standard DIN 45 mm avec des conceptions achromatiques et semi-planes. La conception achromatique assure une correction de couleur appropriée pour les sources de lumière blanche à large bande, tandis que les conceptions semi-planes ont une caractéristique supplémentaire pour créer le champ d'image le plus plat. Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale comprennent des optiques à traitement AR pour assurer une transmission maximale et réduire les réflexions internes dans l'assemblage optique. Tous les objectifs 20X à 100X ont des extrémités avant à ressort (rétractables) pour éviter d'endommager les lames. 

Remarque : L'immersion dans l'huile est recommandée pour tous les objectifs 100X avec une NA supérieure à 1,0 (#86-834).

Informations Techniques

Objectifs DIN Achromatique
Grossissement A B C
4X 23 mm 24 mm 21 mm
10X 44,3 mm 24 mm 21,5 mm
20X 47,5 mm 24 mm 22 mm
40X 48,5 mm 24 mm 22 mm
60X 48,1 mm 24 mm 22 mm
100X 48,5 mm 24 mm 22 mm
Objectifs DIN Micro-Plan
Grossissement A B C
4X 34,3 mm 25 mm 21,5 mm
10X 42,4 mm 25 mm 23 mm
40X 48,1 mm 25 mm 23 mm
100X 48,7 mm 25 mm 23 mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer