Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Inclinée Métrique Micromètre, 40mm

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages 30mm Micrometer Tilt Stage 70mm Micrometer Tilt Stage 125mm Micrometer Tilt Stage
×
Stock #66-547 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€384,00
Qté 1-2
€384,00
Qté 3+
€335,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Tip-Tilt
Mécanisme:
Metric Micrometer
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Course (°):
±3
Construction:
Aluminium Stage
Capacité de Charge (kg):
2
Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (6) M2 x 0.4
Résolution (arcsec):
74
Taille de Plateau (pouces):
1.57 x 1.57
Poids (kg):
0.15

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description du Produit

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions métriques et impériales disponibles
  • Contrôle de l’inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
  • Micromètre de précision
  • Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®

Nos Platines d’Inclinaison TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats de platines différents, allant de 30 à 70 mm carré. Chaque taille est proposée en version métrique ou impériale et dispose d'un mouvement micrométrique de précision qui assure la répétabilité du mouvement. Chaque platine est conçue pour s'intégrer aux composants TECHSPEC®, ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer un nombre illimité d'axes dans différentes configurations. Les Platines d’Inclinaison TECHSPEC sont idéales pour contrôler l’inclinaison des optiques et tiges de montage. Une platine adaptatrice inférieure, vendue séparément, est nécessaire pour monter les platines de 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer