Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre Multispectrale en Sulfure de Zinc, Traitée AR 3-12 μm, 40 mm de Dia.

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
Stock #64-146 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€382,50 €637,50
Qté 1-10
€382,50 €637,50
Qté 11+
€344,40 €574,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
36.00
Diamètre (mm):
40.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.1
Traitement:
BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.8
Densité (g/cm3):
4.08
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.371
Dureté de Knoop (kg/mm2):
210
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
74.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat en sulfure de zinc indice multispectral
  • Faible absorption et faible dispersion à partir de 0,4 - 12 μm
  • Disponibles sans traitement ou avec une option de traitement AR à large bande de 3 - 12 μm

Les Fenêtres Multispectrales en Sulfure de Zinc TECHSPEC® sont fabriquées à partir d'un sulfure de zinc d'indice multispectral anhydride possédant de faibles propriétés d'absorption et de dispersion sur sa large gamme de transmission qui va de 0,4 à 12 μm. Comme nos Fenêtres au Séléniure de Zinc TECHSPEC®, le sulfure de zinc multispectral est un matériau déposé chimiquement en phase vapeur qui est communément utilisé dans l'imagerie thermique. Avec ses excellentes propriétés de transmission dans le visible et l'infrarouge, le séléniure de zinc multispectral est le matériau de choix des systèmes comportant à la fois des capteurs visibles et des capteurs infrarouges à ondes moyennes-longues. Il est légèrement plus dur et chimiquement plus résistant que le séléniure de zinc. Les Fenêtres Multispectrales en Sulfure de Zinc TECHSPEC® sont proposées sans traitement ou avec un traitement AR à large bande de 3 à 12 μm. Ces fenêtres sont disponibles dans des diamètres allant de 12,5 à 50,80 mm avec une épaisseur de 2, 3 ou 4 mm.  

Remarque : Même si une attention particulière est demandée lors de sa manipulation, il est possible d’utiliser de l'acétone pour éliminer les particules ou les débris de la fenêtre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer