Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB):
43
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
38
Product Details
Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday
Physical & Mechanical Properties
Ouverture Utile CA (mm):
4.7
Optical Properties
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Transmission Min. (%):
85
Transmission (%):
92 (typical)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
395 - 425
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
Ouverture d'Entrée de 4,7 mm
Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.