Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3X, 65mm Dist. Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®, In-Line

65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Stock #67-314 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.045,00
Qté 1+
€1.045,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Fixed
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
79.40
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.1mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.9mm
Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Diamètre Max. (mm):
18.00
Poids (g):
56
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
1.6mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.068
Tolérance Distance de Travail (mm):
±1
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Remarque:
CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.091
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0821
Front Thread:
M16 x 0.5 (Female)
Fabricant:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG:
3X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
65
Monture:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Ouverture (f/#):
f/21.9
Traitement:
λ/4 MgF2
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Profondeur de Champ (mm):
±0.12mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
2.9 x 2.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f21.9
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer