Produit ajouté au panier

Diode Laser Laboratoire, 3 mW, 670 nm

×
Stock #39-569 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€270,00
Qté 1+
€270,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
25

Product Details

Type de Laser:
Diode

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
670.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Diamètre du Faisceau (mm):
4 x 2
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.5
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Performance

Puissance de Sortie (mW):
3 (±5%)

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
110/240 V AC (included)
Alimentation:
3.5 - 5 V DC, <50 mA
Type de Sortie:
Free Space

Additional Info

Remarque:
Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Classe CDRH:
IIIa

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèles du Visible et Proche IR
  • Mise au Point de 20mm à l’Infini

Ses fonctions incluent la stabilisation de puissance, le circuit de commande intégré, optiques de collimation ajustables par l’utilisateur, indicateur d’émission, atténuateur de rayon et intérrupteur électrique on/off (non disponible sur l’unité IR). En raison de sa durée supérieure et de sa taille, c’est un remplacement idéal aux lasers Hélium-Néon ou des sources proche IR dans de nombreuses applications. Des caractéristiques complémentaires sur la non-émission de l’unité IR, nécéssité pour la conformité CDRH sont : le contrôle clef (le déplacement désactive le laser), connecteur indépendant, sécurité et temps de retard de 5 secondes entre l’activation laser et la sortie laser actuelle. *Approximativement 5 fois plus lumineux que le module 670nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer