Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Veuillez toujours aghérer aux pratiques sécuritaires et à l'utilisation appropriée d'équipement de sécurité lors de l'utilisation de lasers. Le degré de protection requis dans chaque cas doit être déterminé par l' agent de sécurité laser, le chargé hygiène sécurité ou par le responsable sécurité.
Espace téléchargement
Courant d'Utilisation (mA):
<20
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45
Puissance de Sortie (mW):
3
Longueur d'Onde (nm):
655.00
Poids (g):
3
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5 at 25°C
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: #33-771 China: #59-099
Température de Stockage (°C):
-10 to +85
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥50,000
Alimentation:
3.5 - 5 V DC
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<40
Précision de Pointage (mrad):
<25
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-)
Longueur de Câbles (mm):
220
Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Description commune pour les Produits de la même Famille
Diamètre de 7 mm
Focalisable
Opération de faible tension DC
Protection renversée de polarité
Les Micro Modules Diodes Lasers LDM ont une conception extrêmement compacte qui inclut des circuits de contrôle de puissance automatique, et d’optiques focalisantes. Le corps robuste est à basse tension dans l’électronique, retirant le besoin d’alimentations négatives. Il a une sortie laser visiblement rouge pouvant être vue dans la plupart des conditions lumineuses. Les autres caractéristiques des Micro Modules Diodes Lasers LDM comprennent une lentille asphérique, un faisceau élliptique, un petit diamètre de faisceau de sortie et un point focalisé. En accordance avec la certification IEC60825, selon CDRH. Les applications comprennent : alignement/positionnement, lecteurs de codes barres, balayage dimensionnel, métrologie, détection, commande robot, détection de bord, analyse, et sécurité.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.